Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
02006_P

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
  • Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form P Polyurethan Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken
verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche.
Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormD1D2

L1L2L3ESWSW1WKugel-ØFilter
02006-606XPM61012/25/4012411,510-287
02006-608XPM81312/25/4016,551513-2810
02006-610XPM101615/30/5018519,61732813
02006-612XPM122120/40/6021621,91952415
02006-616XPM162325/50/8025627,72462420