Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
02005_F

Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
  • Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahlausführung:
Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Mutter brüniert.

Edelstahlausführung:
Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert.
Mutter blank.
Hinweis:Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Kugel gehärtet, blank.
Mutter brüniert.

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
BauformD1D2LL1ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02005-308StahlFM85,836,62514,5138,58 26,36 €
02005-310StahlFM108,645,7301917128 33,80 €
02005-312StahlFM128,650,73519171215 33,80 €
02005-316StahlFM1610,560,74027241625 47,82 €
02005-320StahlFM202077,35033302590 75,26 €
02005-3081EdelstahlFM85,836,62514,5138,58 31,63 €
02005-3101EdelstahlFM108,645,7301917128 40,56 €
02005-3121EdelstahlFM128,650,73519171215 40,56 €
02005-3161EdelstahlFM1610,560,74027241625 57,38 €
02005-3201EdelstahlFM202077,35033302590 90,31 €