Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Pendelauflagen
  • Pendelauflagen
  • Pendelauflagen
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl,
Kugel Wälzlagerstahl 1.2067.
Form D: Kugel mit Einsatz aus POM.
Form H: Kugel mit Einsatz aus POM.
Form K: Kugel mit Einsatz aus Hartmetall.
Form M: Kugel Hartmetall.
Ausführung:Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel gehärtet.
Form M Kugel vernickelt.
Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

* Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.
Zeichnungshinweis:
Form C: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan
Form D: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM
Form F: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
Form M: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
Form G: mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan
Form H: mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Einsatz aus POM
Form J: mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
Form K: mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus Hartmetall
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 02000 Pendelauflagen 453 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen

Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

D1D2D3L1L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-108C13M87,2138101110 18,33 €
02000-110C20M1010,51810161725 26,13 €
02000-112C20M1210,51812161725 26,13 €
02000-116C30M16202716252790 32,60 €
02000-120C50M2034,535204041165 115,42 €

Pendelauflagen, Form D, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form D, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

D1

D2D3L1L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-208D13M87,9138101110 25,50 €
02000-210D20M1012,71810161725 32,52 €
02000-212D20M1212,71812161725 32,66 €

Pendelauflagen, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D3L1L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-308F13M87,2138101110 23,74 €
02000-310F20M1010,51810161725 33,08 €
02000-312F20M1210,51812161725 33,08 €
02000-316F30M16202716252790 40,64 €
02000-320F50M2034,535204041165 128,24 €

Pendelauflagen, Form M, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form M, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D4L1L2SWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-908M13M87,713,38111010 33,45 €
02000-910M20M10121810171625 44,94 €
02000-912M20M12121812171625 44,94 €

Pendelauflagen, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D3LL1Kugel-ØAufnahme-
bohrung
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-403G12M37,2113,510ø 12 H7 x 6 min.10* 17,37 €
02000-404G18M410,5174,416ø 18 H7 x 8 min.25* 24,09 €
02000-405G28M520256,325ø 28 H7 x 13 min.90* 30,69 €

Pendelauflagen, Form H, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form H, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1

D2D3LL1Kugel-ØAufnahme-
bohrung
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-503H12M37,911310ø 12 H7 x 6 min.10* 24,14 €
02000-504H18M412,717416ø 18 H7 x 8 min.25* 32,07 €
02000-505H28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* 41,19 €

Pendelauflagen, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D3LL1Kugel-ØAufnahme-
bohrung
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-603J12M37,2113,510ø 12 H7 x 6 min.10* 22,78 €
02000-604J18M410,5174,416ø 18 H7 x 8 min.25* 31,05 €
02000-605J28M520256,325ø 28 H7 x 13 min.90* 38,94 €

Pendelauflagen, Form K, mit Passungsaufnahme,Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus Hartmetall

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form K, mit Passungsaufnahme,Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus Hartmetall

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1

D2D3LL1Kugel-ØAufnahme-
bohrung
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-803K12M37,911310ø 12 H7 x 6 min.10* 35,66 €
02000-804K18M412,717416ø 18 H7 x 8 min.25* 44,32 €
02000-805K28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* 49,67 €