Pendelauflagen, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan
02000_G

Pendelauflagen, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan
  • Pendelauflagen, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung:Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel gehärtet.
Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

* Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3LL1Kugel-ØAufnahme-
bohrung
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-403G12M37,2113,510ø 12 H7 x 6 min.10* 17,37 €
02000-404G18M410,5174,416ø 18 H7 x 8 min.25* 24,09 €
02000-405G28M520256,325ø 28 H7 x 13 min.90* 30,69 €