Pendelauflagen, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
02000_J

Pendelauflagen, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pendelauflagen, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
  • Pendelauflagen, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung:Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet.Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

* Gilt nur, wenn die Mindest-Bohrungstiefe eingehalten ist.

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

D1D2D3LL1Kugel-ØAufnahme-
bohrung
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-603J12M37,2113,510ø 12 H7 x 6 min.10* 22,78 €
02000-604J18M410,5174,416ø 18 H7 x 8 min.25* 31,05 €
02000-605J28M520256,325ø 28 H7 x 13 min.90* 38,94 €