Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)
05650

Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)
  • Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus hochfestem Aluminium.
Spannarm aus Stahl.
Ausführung:Gehäuse eloxiert, Spannarm brüniert.Hinweis:Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05650 Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter) 180 kB

Zeichnungen

Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)
Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form A
Bestellnummer
Form B
GrößeSpannkraft
N
Haltekraft
N
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filter
05650-05001105650-0500122160500263215501418122,557122
05650-09001105650-090012325090030391860172215368163
05650-10001105650-1000124330100035452275202518468184
Bestellnummer
Form A
Bestellnummer
Form B
GrößeD1L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filter
05650-05001105650-0500122M51239627,5207,51051610505712
05650-09001105650-0900123G 1/81581204025141552012606915
05650-10001105650-1000124G 1/81821364728171852516758017,5