Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Minispanner mit pneumatischer Endlagenabfrage
  • Minispanner mit pneumatischer Endlagenabfrage
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus hochfestem Aluminium.
Spannarm aus Stahl.
Ausführung:Gehäuse eloxiert, Spannarm brüniert.Hinweis:Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05650 Minispanner mit pneumatischer Endlagenabfrage 290 kB

Zeichnungen

Minispanner mit pneumatischer Endlagenabfrage
Minispanner mit pneumatischer Endlagenabfrage

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
A
Bestellnummer
B
Größe

Spannkraft
N
Haltekraft
N
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filter
05650-05002105650-0500222160500263215501418122,557122
05650-09002105650-090022325090030391860172215368163
05650-10002105650-1000224330100035452275202518468184