Pneumatikspanner senkrecht mit vertikalem Zylinderanbau
05360

Pneumatikspanner senkrecht mit vertikalem Zylinderanbau

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pneumatikspanner senkrecht mit vertikalem Zylinderanbau
  • Pneumatikspanner senkrecht mit vertikalem Zylinderanbau
  • Pneumatikspanner senkrecht mit vertikalem Zylinderanbau
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Die Spanner 05350 und 05360 eignen sich zum Einbau in Sondermaschinen und Transferanlagen. Sie sind wartungsfrei durch vergütete und geschliffene Lagerzapfen, die in Teflonlagern laufen. Die schwere Ausführung garantiert ebenso für eine lange Lebensdauer, wie der doppeltwirkende FESTO Pneumatikzylinder.
Die Befestigungsschrauben der Achsen sind mit LOCTITE gesichert.
Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet.

VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.

Spann- und Haltekräfte:
Die Wahl der richtigen Spannergröße ist von den Kräften abhängig (siehe Tabelle). Man unterscheidet zwischen Haltekraft F1 oder F2 und Spannkraft F3 oder F4.

Die Spannkraft F3 und F4 ist die Kraft, die beim Schließen des Spanners vom Spannarm auf das Werkstück ausgeübt wird.

Die Haltekraft F1 und F2 ist die Kraft, die der geschlossene Spannarm den am Werkstück auftretenden Bearbeitungskräften entgegensetzt und ohne bleibende Verformung aushält. Sie ist größer als die Spannkraft, da bei geschlossenem Spanner beim Zurückdrücken der Hebeltotpunkt überwunden werden muss.
Auf Anfrage:Spanner ohne Zylinder.Zeichnungshinweis:
Y = Zylinder-Hub

Zeichnungen

Pneumatikspanner senkrecht mit vertikalem Zylinderanbau

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
ABDEFGHIKLMM1NOQSTCADZub.PreisBestellen
05360-04158211542070653010359090117M12x1,256,24746 547,71 €
05360-0620911360228369401232107100137M16x1,58,25448 813,78 €
05360-0830125179524,511594601549145123184M16x1,513,26777 999,53 €
Bestellnummer
 
UVWXYRZGesamthöheGesamtlängeF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCADZub.PreisBestellen
05360-0419382164074G1/427172340691,52,20,751 547,71 €
05360-06221101165087G1/42619538612182,53,511,8 813,78 €
05360-082551231663120G1/4402724702030461,84,3 999,53 €