Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Pneumatikspanner
  • Pneumatikspanner
BeschreibungWerkstoff:Hebelteile Stahlblech, Achsbolzen Edelstahl.Ausführung:Hebelteile verzinkt.
Festo-Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, eloxiert.
Spanner verzinkt und passiviert.
Komplett mit vergüteter, verzinkter und passivierter Andrückschraube mit Schutzkappe.
Hinweis:Pneumatikspanner haben gegenüber Handspannern folgende Vorteile: Die Bedienperson wird vom häufigen Spannen entlastet. Mehrere Spanner lassen sich gleichzeitig betätigen und können in bestimmter Reihenfolge geschlossen werden.
Einzelne oder mehrere Spanner können durch Maschinensteuerung bzw. durch Handsteuerung von verschiedenen Stellen aus betätigt werden.
Durch das Kniehebelsystem
– bleibt der Spanner auch bei Luftausfall geschlossen
– ist der Luftverbrauch durch die große Endübersetzung gering
– wird durch das Schwenken des Spannarmes ein großer Öffnungsweg erreicht
– ergeben sich optimale Kraft- und Bewegungsverhältnisse.

VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Auswahlkriterien:Zur Auswahl der richtigen Spannergröße ist bei den Pneumatikspannern neben der Haltekraft auch die mögliche Spannkraft bei 6 bar Luftdruck (zulässig sind beliebige Druckmedien, Höchstdruck 10 bar) angegeben. F3 ist die mögliche Spannkraft, die der Spanner am Spannarmende, F4 die Kraft, die er auf der Drehpunktseite ausübt.Steuerung:Der Schaltplan für die einfachste Steuerung eines oder mehrerer Pneumatikspanner ist nebenstehend gezeichnet. Beim Aufbau von kompletten Schaltungen beraten die bekannten Hersteller von Pneumatikventilen, die auch alle erforderlichen Verbindungselemente und Armaturen liefern.Beachten:Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 und F2 sind Haltekräfte; F3 und F4 sind Spannkräfte.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05330 Pneumatikspanner 241 kB
 Schnellspanner 429 kB

Zeichnungen

Pneumatikspanner

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
L1L2L3L4L5L6L7BB1B2HH1H2H3CADZub.PreisBestellen
05330-0139166178136-505242345,53210 141,42 €
05330-0252206251216812,55562727,55540,512 170,20 €
05330-0379207,53819,5178-62,58323975,25618 201,36 €
05330-0410032135422214-7710454890,76420 230,11 €
Bestellnummer
 
H5H6H7DD1D2RF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLentsprechende
Druckschrauben
CADZub.PreisBestellen
05330-0152-1,5 bis 4,5844,5617M50,81,10,20,30,10,08M5x30 141,42 €
05330-0266-1 bis 71045,51027M511,20,710,30,26M6x35 170,20 €
05330-03855 bis 141527,11234G1/81,42,50,651,10,50,35M8x45 201,36 €
05330-04100-3 bis 261908,51642G1/8231,52,20,750,8M8x65 230,11 €