Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schubstangen-Pneumatikspanner
  • Schubstangen-Pneumatikspanner
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Temperguss.
Hebelteile und Schubstange Vergütungsstahl.
Ausführung:Grundkörper lackiert.
Konsole, Hebelteile und Schubstange verzinkt und passiviert.
Hinweis:Der Pneumatikspanner kann als Druck- und als Zugspanner verwendet werden. Die schwere Ausführung sowie der doppeltwirkende FESTO Pneumatikzylinder garantieren eine lange Lebensdauer.
Die vergütete, verzinkte und passivierte Andrückschraube mit Schutzkappe wird mitgeliefert.

VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Beachten:Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 sind Haltekräfte; F2 sind Spannkräfte.Zeichnungshinweis:
Y = Zylinder-Hub
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05340 Schubstangen-Pneumatikspanner 373 kB
 Schnellspanner 429 kB

Zeichnungen

Schubstangen-Pneumatikspanner
Schubstangen-Pneumatikspanner

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
ABC
(Hub)
DEGHIKLTUVWCADZub.PreisBestellen
05340-031272206,5304133M82841125568416 274,47 €
05340-051697328,5504141M124541322388416 336,78 €
05340-07221054011505759M1244704044911416 509,14 €
Bestellnummer
 
XYRF1
kN
F2
kN
F3
kN
VLGesamthöheGesamtlängeentsprechende
Druckschrauben
CADZub.PreisBestellen
05340-034062G1/842,50,750,891328M8x35 274,47 €
05340-0550100G1/810512,2110437M12x50 336,78 €
05340-0763125G1/425101,84,5150533M12x50 509,14 €