Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schwenkspanner pneumatisch
  • Schwenkspanner pneumatisch
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Aluminium.
Doppeltwirkende Kolbenstange Edelstahl.
Ausführung:Grundkörper rot eloxiert.
Doppeltwirkende Kolbenstange poliert.
Hinweis:Schwenkspanner kommen zum Einsatz, wo geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet.
Einschließlich Schraube und Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme.
Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden.
F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
Auf Anfrage:Näherungsschalter.Zubehör:- Spannarm 05620
- Adapter 05625
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05610 Schwenkspanner pneumatisch 374 kB

Zeichnungen

Schwenkspanner pneumatisch
Schwenkspanner pneumatisch

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
rechtsschwenkend
Bestellnummer
linksschwenkend
GrößeAA1A2A3A4A5BC
(Hub)
C1C2DD1

D2D3Filter
05610-11205610-212123501031-202416798M54,3M5
05610-11605610-2161641-21131-212816798M54,3M5
05610-12005610-2202048813362011,53027121512M85,5M6
05610-12505610-22525507,5154020173527151214M86,5M8
05610-13205610-232326012,5204530184530161416M86,5M8
05610-14005610-240407015,524,55237225531161516M88,5M10
05610-15005610-250508021,5316646256530151520M108,5M10
05610-16305610-263639027,537,58060308030151520M1010,5M12
Bestellnummer
rechtsschwenkend
Bestellnummer
linksschwenkend
GrößeD4D5HH1H2H3H4H5H6LTT1F1
kN
Filter
05610-11205610-21212M54,3751047011512621405150,03
05610-11605610-21616M54,3751047011512621424,5150,06
05610-12005610-22020M55,579124741744,52422464,5200,08
05610-12505610-22525M58,582125781744,532-555200,17
05610-13205610-23232G1/88,59614590225043-606,5200,27
05610-14005610-24040G1/88,59514590205240-708250,45
05610-15005610-25050G1/810,51061621002553,545-856,5300,7
05610-16305610-26363G1/810,51061621002853,536-1008,5301,1
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
Schwenkspanner
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66