Schnellspanner, auch als Kraftspanner bekannt, finden hauptsächlich in der Metall-, Holz- und Kunststoffindustrie Anwendung, wo sie als Spannverschluss beim Lochen, Bohren, Biegen, Sägen, Fügen, Kleben, Schweißen, Montieren oder Verschließen zum Einsatz kommen. Leichte Bedienbarkeit, schnelle und einfache Handhabung sowie Umrüstung zeichnen die Schnellspanner von norelem aus. Außerdem weisen die Aufspannhilfen durch das qualitativ hochwertige Material eine sehr lange Lebensdauer auf. Das ölbeständige Griffelement ist aus einem 2-Komponenten-Kunststoff gefertigt.
Die Spannkraft der Schnellspanner kann über eine Stellschraube, die sich unter dem Hebel im Gelenk befindet, bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst werden. Mit dem variablen Schubstangenspanner kann die Spannhöhe innerhalb 13mm bei nahezu konstant bleibender Spannkraft ohne manuelle Änderung der Druckschraubenposition stufenlos angepasst werden. Bei den zwei anderen Schnellspanner-Ausführungen „horizontal“ und „vertikal“ ist eine stufenlose Anpassung der Spannhöhe innerhalb 35mm möglich.
Die Produktpalette von norelem umfasst Schnellspanner in zahlreichen und verschiedenen Variationen.