Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Hakenspanner
  • Hakenspanner
BeschreibungWerkstoff:Hebel und Fuß Einsatzstahl 1.0301,
Achsen und Hacken Vergütungsstahl 1.0501.
Ausführung:Stahlteile verzinkt,
Achse und Haken vergütet,
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Um die Sockelstellung zu ändern, muss der Spannhaken umgedreht werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05080_HS Hakenspanner 143 kB

Zeichnungen

Hakenspanner

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
LL1L2L3L4L5BHH1H2A
min.
A
max.
CDD1GRR1SS1F
kN
Kunststoff-
griffe
CADZub.PreisBestellen
05080-0123160453910732361617171925M86,5315129103105200-115  16,21 €
05080-0334990685091045643031303230M128,5521536,5144305200-135  27,48 €

Weitere Artikel dieser Kategorie