Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schnellspanner horizontal mit Schubstange
  • Schnellspanner horizontal mit Schubstange
  • Schnellspanner horizontal mit Schubstange
BeschreibungWerkstoff:Stahlblech DD11 1.0332.Ausführung:Stahlteile verzinkt,
Achsbolzen vergütet,
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Die Ausführungen 05160-06 und 05160-08 haben einen gekröpften Spannhebel.
Zubehör siehe 05200 – 05280.
Zeichnungshinweis:
1) Kunststoffgriff 05200
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05160 Schnellspanner horizontal mit Schubstange 198 kB
 Schnellspanner 429 kB

Zeichnungen

Schnellspanner horizontal mit Schubstange

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

L1L2L3L4L5
min.
L5
max.
BHH1AC
(Hub)
DD1S1F
kN
Kunststoff-
griffe
CADZub.PreisBestellen
05160-061784040751013232833255515M662105200-110  13,55 €
05160-0825549458512,51426304231,56022M86,52,5205200-125  17,50 €
05160-10275525292122535354735,56822M108,52,5305200-125  18,59 €
05160-101300625810012,525364059467526M1093405200-135  23,85 €