Schnellspanner mit Schubstange für Druck und Zug, Konsole
05170

Schnellspanner mit Schubstange für Druck und Zug, Konsole

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schnellspanner mit Schubstange für Druck und Zug, Konsole
  • Schnellspanner mit Schubstange für Druck und Zug, Konsole
  • Schnellspanner mit Schubstange für Druck und Zug, Konsole
BeschreibungWerkstoff:Körper und Schubstange Vergütungsstahl 1.0501,
Hebelteile Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung:Körper und Hebelteile verzinkt,
Achsbolzen vergütet,
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Der Spanner kann mit einer Konsole befestigt oder mit seinem stirnseitigen Gewinde in Vorrichtungen eingeschraubt werden.

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Schnellspanner mit Schubstange für Druck und Zug, Konsole

Schnellspanner

mehr Info

Zeichnungen

Schnellspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

L1L2L3L4L5L6L7L8HH1H2DD1D2C
(Hub)
SF
kN
Kunststoff-
griffe
CADZub.PreisBestellen
05170-01026524234131513018201012020M6x3010M16x1,5266105200-205  24,49 €
05170-01232756050201817030301392528M8x4012M20x1,54081,505200-120  29,15 €
05170-016401059278352021360351553244M10x5016M27x1,57083,505200-135  41,11 €

Konsole

mehr Info

Zeichnungen

Konsole

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

L1L2L3L4L5L6BB1HH1H2AA1DD1D2Sentsprechende
Schnellspanner
CADZub.PreisBestellen
05170-11054217113--322742,52614-14176,55,5405170-010 6,13 €
05170-11267387135302041325537161921216,56,5405170-012 6,80 €