Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Konsole
  • Konsole
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl 1.0501.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Der Spanner kann mit einer Konsole befestigt oder mit seinem stirnseitigen Gewinde in Vorrichtungen eingeschraubt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05170_KO Konsole 274 kB

Zeichnungen

Konsole

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

L1L2L3L4L5L6BB1HH1H2AA1DD1D2Sentsprechende
Schnellspanner
CADZub.PreisBestellen
05170-11054217113--322742,52614-14176,55,5405170-010 6,13 €
05170-11267387135302041325537161921216,56,5405170-012 6,80 €

Weitere Artikel dieser Kategorie