Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schnellspanner
  • Schnellspanner
BeschreibungWerkstoff:Körper und Schubstange Vergütungsstahl 1.0501,
Hebelteile Stahlblech DD11 1.0332.
Ausführung:Körper und Hebelteile verzinkt,
Achsbolzen vergütet,
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Der Spanner kann mit einer Konsole befestigt oder mit seinem stirnseitigen Gewinde in Vorrichtungen eingeschraubt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05170_SP Schnellspanner 147 kB

Zeichnungen

Schnellspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

L1L2L3L4L5L6L7L8HH1H2DD1D2C
(Hub)
SF
kN
Kunststoff-
griffe
CADZub.PreisBestellen
05170-01026524234131513018201012020M6x3010M16x1,5266105200-205  24,49 €
05170-01232756050201817030301392528M8x4012M20x1,54081,505200-120  29,15 €
05170-016401059278352021360351553244M10x5016M27x1,57083,505200-135  41,11 €

Weitere Artikel dieser Kategorie