Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schnellspanner variabel mit Schubstange
  • Schnellspanner variabel mit Schubstange
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Ausführung:vergütet und verzinkt.
Griffelement ölbeständig.
Hinweis:Der Schnellspanner passt sich automatisch an die Werkstückhöhe an. Stufenlose Anpassung der Spannhöhe innerhalb 13 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft ohne manuelle Änderung der Druckschraubenposition.
Über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk kann die Spannkraft bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Das Lochmuster in der Grundplatte ist für Millimeter und Inch passend.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05305 Schnellspanner variabel mit Schubstange 160 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Schnellspanner variabel mit Schubstange

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3BB1B4B5B6D

D1D2HH1H2H5LL2L4max.
Spannhöhe
F
kN
CADZub.PreisBestellen
05305-03525,4533825,433604838326,5231246271552523315473352,5 25,86 €
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
Schnellspanner variabel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66