Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gegenhaken Form D
  • Gegenhaken Form D
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.

Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05531_GHD Gegenhaken Form D 162 kB

Zeichnungen

Gegenhaken Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

Form

CADZub.PreisBestellen
05531-94450601StahlD 0,96 €
05531-94450602EdelstahlD 1,38 €