Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gegenhaken Form B
  • Gegenhaken Form B
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:verzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.

Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.
Auf Anfrage:Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05536_GHB Gegenhaken Form B 102 kB

Zeichnungen

Gegenhaken Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Form

CADZub.PreisBestellen
05536-92521061StahlB 0,93 €
05536-92521062EdelstahlB 2,30 €