Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schwenkschrauben
  • Schwenkschrauben
  • Schwenkschrauben
  • Schwenkschrauben
BeschreibungWerkstoff:Sterngriff: Thermoplast.
Buchse Stahl.
Scheibe: Stahl 140 HV.
Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8.
Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung:Sterngriff schwarz.
Buchse verzinkt und blau chromatiert.
Scheibe blank.
Augenschraube brüniert.
Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank.
Hinweis:Die Schwenkschrauben werden unmontiert geliefert.
Passende Sicherungsringe sind beigefügt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05660 Schwenkschrauben 199 kB

Zeichnungen

Schwenkschrauben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
min.
L2
max.
SCADZub.PreisBestellen
05660-06050M6614321220101,6221732447 5,36 €
05660-06075M6614321220101,6221757697 5,77 €
05660-08050M8818401624131,6302528429 5,83 €
05660-08075M8818401624131,6302553679 6,29 €
05660-10075M1010205020311723732496512 7,37 €
05660-10100M1010205020311723732749012 7,97 €