Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gegenhaken Form A
  • Gegenhaken Form A
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:verzinkt und blau chromatiert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Um Toleranzen auszugleichen besitzt der Spannverschluss einen beweglich gelagerten Spannhaken.

Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 15 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M6) verstellt werden.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.

Gegenhaken bitte separat bestellen.

Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Auf Anfrage:Mit Sicherung gegen Aufspringen lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05550_GHA Gegenhaken Form A 229 kB

Zeichnungen

Gegenhaken Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
Form

DCADZub.PreisBestellen
05550-9135211StahlA3,7 0,28 €
05550-9135212EdelstahlA3,7 0,63 €