Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gegenhaken Form B
  • Gegenhaken Form B
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:verzinkt und blau chromatiert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.

Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 15 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M8) verstellt werden.

Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.

Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.

Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Auf Anfrage:Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05552_GHB Gegenhaken Form B 200 kB

Zeichnungen

Gegenhaken Form B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
Form

Filter
05552-925478105552-9254782B