Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Gegenhaken Form A
  • Gegenhaken Form A
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und blau chromatiert.
Gegenhaken Form B (anschweißbar), blank.
Hinweis:Schwere, geschmiedete Spannverschlüsse für hohe Zugbelastungen, die vorzugsweise im Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau sowie bei Baumaschinen eingesetzt werden. Im geschlossenen Zustand ist der Verschluss durch eine Raste gegen ungewolltes Öffnen gesichert.

Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (D1) verstellt werden.

Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.

Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05560_GHA Gegenhaken Form A 188 kB

Zeichnungen

Gegenhaken Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormCADZub.PreisBestellen
05560-91851201A 6,22 €
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
Spannverschlüsse einstellbar schwere Ausführung
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66