Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Federnde Druckspindeln
  • Federnde Druckspindeln
  • Federnde Druckspindeln
BeschreibungWerkstoff:Schraube und Klemmplatten Stahl.
Mutter Stahl.
Feder Federdraht Kl. C.
Ausführung:Schraube und Klemmplatten verzinkt.
Mutter brüniert.
Hinweis:Verwendbar bei 05020, 05040, 05060, 05120 und 05130.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05220 Federnde Druckspindeln 200 kB

Zeichnungen

Federnde Druckspindeln

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LL1DAC
min.
C
max.
F
max. N
CADZub.PreisBestellen
05220-0865,516M8x601293025 4,61 €
05220-1087,520,5M10x8015143535 5,60 €