Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Muttern mit Kugelkuppe
  • Muttern mit Kugelkuppe
  • Muttern mit Kugelkuppe
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl brüniert. Edelstahl blank.Zeichnungshinweis:
1) anschweißbar
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05990 Muttern mit Kugelkuppe 170 kB

Zeichnungen

Muttern mit Kugelkuppe

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D

HD1SWRFilter
05990-0405990-104M45,2877
05990-0505990-105M56,71099
05990-0605990-106M69,513,512,210
05990-0805990-108M812,81815,312
05990-10-M1012,12018,214
05990-12-M1214,8232016