Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Neopren-Druckschrauben
  • Neopren-Druckschrauben
  • Neopren-Druckschrauben
BeschreibungWerkstoff:Schraube Stahl,
Druckstück Neopren.
Ausführung:Neoprenstück auf Gewindeteil aufgespritzt.
Schraube verkupfert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05260 Neopren-Druckschrauben 152 kB

Zeichnungen

Neopren-Druckschrauben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
HH1DD1D2S
max.
F
max. N
CADZub.PreisBestellen
05260-086317M8 x 4619123750 3,41 €
05260-0814317M8 x 2619123750 3,17 €
05260-108019M10 x 6119143,51000 4,73 €
05260-1015519M10 x 3619143,51000 4,00 €