Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schutzkappen
  • Schutzkappen
  • Schutzkappen
BeschreibungWerkstoff:05280-01 bis 05280-05 und 05280-07 ölbeständiger Gummi, 05280-06 Polyamid.Ausführung:Gummi schwarz, Polyamid weiß.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 05280 Schutzkappen 267 kB

Zeichnungen

Schutzkappen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2HH1für
Schrauben
CADZub.PreisBestellen
05280-06-----M3 1,06 €
05280-011175,58,54M4 0,83 €
05280-0212,586,8104M5 0,86 €
05280-0315108,5124M6 0,98 €
05280-04191311,3156M8 1,10 €
05280-07231514,5187M10 1,72 €
05280-05261916,5207M12 1,38 €