Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde
  • Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde
  • Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel 1.4308.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen, Scheibe 1.4305.
Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04232_IG Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde 235 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
04232-9512003M312614,411,591336,241,711,590 11,45 €
04232-9512004M412614,411,591336,241,711,590 11,45 €
04232-0512004M415,48181311,21752,359,112,5100 12,17 €
04232-0512005M515,48181311,21752,359,112,5100 12,17 €
04232-1512005M518,1921,51514,52270,479,21,24120 14,91 €
04232-1512006M618,1921,51514,52270,479,21,24120 14,91 €
04232-2512008M827,11133,3241828,5961081,58350 20,67 €

Weitere Artikel dieser Kategorie