Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde
  • Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde
Beschreibung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04232_IG Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde 317 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
04232-15022051M518,1921,51514,52270,479,21,24120 6,24 €
04232-15022061M618,1921,51514,52270,479,21,24120 6,24 €
04232-25022082M827,11133,2241828,5961081,58350 10,95 €

Weitere Artikel dieser Kategorie