Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Exzenterhebel doppelt
  • Exzenterhebel doppelt
  • Exzenterhebel doppelt
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.7220.
Kugel Kunststoff.
Ausführung:vergütet und brüniert.Hinweis:Passender Achsbolzen siehe 04250.
Der Exzenterhebel ist ein logarithmischer Spiralexzenter mit gleichbleibenden Spanneigenschaften im Bereich der gesamten Arbeitsfläche.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04310 Exzenterhebel doppelt 241 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel doppelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLL1BB1HH1DD1

RR1CADZub.PreisBestellen
04310-08104±214,916928,218,782517,219,2 25,18 €
04310-10123±218,6201234,823,3103021,524 30,69 €
04310-12146±324,3251443,830,312302831,2 40,15 €