Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Exzenterhebel einfach
  • Exzenterhebel einfach
  • Exzenterhebel einfach
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.7220.
Kugel Kunststoff.
Ausführung:vergütet und brüniert.Hinweis:Passender Achsbolzen siehe 04250.
Der Exzenterhebel ist ein logarithmischer Spiralexzenter mit gleichbleibenden Spanneigenschaften im Bereich der gesamten Arbeitsfläche.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04290 Exzenterhebel einfach 253 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel einfach

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLL1BHH1DD1

RR1CADZub.PreisBestellen
04290-08104±214,9928,218,782517,219,2 23,60 €
04290-10123±218,61234,823,3103021,524 29,60 €
04290-12146±324,31443,830,312302831,2 38,83 €