Exzenterhebel einstellbar mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
04233

Exzenterhebel einstellbar mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Exzenterhebel einstellbar mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
  • Exzenterhebel einstellbar mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zeichnungshinweis:
1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels

Zeichnungen

Exzenterhebel einstellbar mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
DD1D2BB1HH1AA1LHub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04233-9501103X04233-9511103XM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9501104X04233-9511104XM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0501104X04233-0511104XM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0501105X04233-0511105XM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1501105X04233-1511105XM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1501106X04233-1511106XM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2501108X04233-2511108XM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2501110X04233-2511110XM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66