Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Exzenterhebel mit Innengewinde
  • Exzenterhebel mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Scheibe Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04232_IG Exzenterhebel mit Innengewinde 116 kB

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
FarbeD

D1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04232-950110304232-9511103schwarzM312614,411,591336,241,711,590
04232-950110404232-9511104schwarzM412614,411,591336,241,711,590
04232-050110404232-0511104schwarzM415,48181311,21752,359,112,5100
04232-050110504232-0511105schwarzM515,48181311,21752,359,112,5100
04232-150110504232-1511105schwarzM518,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-150110604232-1511106schwarzM618,1921,51514,52270,479,21,24120
04232-250110804232-2511108schwarzM827,11133,3241828,5961081,58350

Weitere Artikel dieser Kategorie