Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde, Stahl oder Edelstahl
04232_IG

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde, Stahl oder...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde, Stahl oder Edelstahl
  • Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde, Stahl oder Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8, oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Griffhebel und Druckscheibe schwarz. Achsbolzen Edelstahl blank. Scheibe Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen.

Zeichnungen

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde, Stahl oder Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D

D1D2BB1HH1AA1HubSpannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04232-152110504232-1531105M518,1922161423,471,579,61,152,5125
04232-152110604232-1531106M618,1922161423,471,579,61,152,5125
04232-252110804232-2531108M827,1113324,216,227,71001101,55170