Exzenterspanner mit Endspannung
04330

Exzenterspanner mit Endspannung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Exzenterspanner mit Endspannung
  • Exzenterspanner mit Endspannung
  • Exzenterspanner mit Endspannung
BeschreibungWerkstoff:Exzenter Vergütungsstahl 1.7220,
Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung:brüniert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04330 Exzenterspanner mit Endspannung 277 kB

Zeichnungen

Exzenterspanner mit Endspannung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLL1L2L3L4BB1B2SHH1
max.
H2DD1

D2ASWCADZub.PreisBestellen
04330-08104±22728282738251216702534M82571413 89,89 €
04330-10123±234363235413213,520802440M103071617 98,76 €
04330-12146±343453745434014,5251003148M123071919 124,65 €