Exzenterspannermit Mittelspannung
04350

Exzenterspanner mit Mittelspannung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Exzenterspannermit Mittelspannung
  • Exzenterspannermit Mittelspannung
  • Exzenterspannermit Mittelspannung
BeschreibungWerkstoff:Exzenter Vergütungsstahl 1.7220,
Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung:brüniert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04350 Exzenterspannermit Mittelspannung 329 kB

Zeichnungen

Exzenterspannermit Mittelspannung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLL1L2BSH1
max.
H2DD1

SWCADZub.PreisBestellen
04350-08104±2393720122874M82513 53,11 €
04350-10123±2494625163992M103017 72,02 €
04350-12146±36158322049120M123019 105,10 €