Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannhaken mit Winkelaufnahme
  • Spannhaken mit Winkelaufnahme
  • Spannhaken mit Winkelaufnahme
BeschreibungWerkstoff:Spannhaken und Spannschraube Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung:brüniert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04374 Spannhaken mit Winkelaufnahme 251 kB

Zeichnungen

Spannhaken mit Winkelaufnahme

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3ABB1B2B3B4B5HH1H2H3LMSSWAnziehdreh-
moment
max. Nm
F
max. kN
CADZub.PreisBestellen
04374-08M86,42028382619,512662,56247,525185010463017 55,23 €
04374-10M108,42434483122,5147,5937457,530216412585018 75,26 €
04374-12M1210,528405536,52616,5910,53,58767352475155106020 94,92 €
04374-16M1612,834486543,53119,51016,54112874532882051412024 145,02 €