Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannhaken geschliffen Form A
  • Spannhaken geschliffen Form A
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung:brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Hinweis:Die angegebenen Spannkräfte und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04372_A Spannhaken geschliffen Form A 188 kB

Zeichnungen

Spannhaken geschliffen Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1HH1H2H3H4H5
max.
Spannbereich
BRZylinderschraube
DIN 912
Anziehdrehmoment
max. Nm
F
max. kN
CADZub.PreisBestellen
04372-110030A2025755430910121230M10x6537,213 33,19 €
04372-110040A2025755430910121240M10x6531,49,8 33,45 €