Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannhaken geschliffen Form B
  • Spannhaken geschliffen Form B
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung:brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Hinweis:Die angegebenen Spannkräfte und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04372_B Spannhaken geschliffen Form B 160 kB

Zeichnungen

Spannhaken geschliffen Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1HH1H2H3H4H5
max.
Spannbereich
BRZylinderschraube
DIN 912
Anziehdrehmoment
max. Nm
F
max. kN
CADZub.PreisBestellen
04372-208020B182258372327101020M8x5037,213,6 42,47 €
04372-208025B182258372327101025M8x5032,310,9 42,90 €
04372-208030B182258372327101030M8x5029,49 43,21 €
04372-212040B25329266391112151840M12x8058,817,5 42,89 €
04372-212050B25329268391112151850M12x804914 45,66 €
04372-212060B25329268391112151860M12x8045,111,6 46,63 €
04372-216040B323610175391515152240M16x85166,637,9 58,12 €
04372-216050B323610175391515152250M16x8514730,4 65,68 €
04372-216060B323610175391515152260M16x85127,425,2 67,60 €