Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannhaken geschliffen Form C
  • Spannhaken geschliffen Form C
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung:brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Hinweis:Die angegebenen Spannkräfte und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04372_C Spannhaken geschliffen Form C 128 kB

Zeichnungen

Spannhaken geschliffen Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2HH1H2H3H4H5
max.
Spannbereich
BLRZylinderschraube
DIN 912
Anziehdreh-
moment
max. Nm
F
max. kN
CADZub.PreisBestellen
04372-312140C2532M12926639111015183140M12x8058,822,6 48,19 €
04372-312150C2532M12926839111315183850M12x804918,5 55,13 €
04372-312160C2532M12926839111315184660M12x8045,115,2 57,65 €
04372-316150C3236M121017539151615223850M16x8514738 68,20 €
04372-316160C3236M121017539151615224650M16x85127,433 71,61 €