Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannhaken mit Schoneinsatz
  • Spannhaken mit Schoneinsatz
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.
Schoneinsatz POM oder Polyurethan 99 Shore A.
Ausführung:vergütet und brüniert.Hinweis:Der eingepresste Schoneinsatz aus Kunststoff bietet einen optimalen Schutz gegen Beschädigungen von empfindlichen Werkstückoberflächen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04370 Spannhaken mit Schoneinsatz 197 kB

Zeichnungen

Spannhaken mit Schoneinsatz

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformMaterial
Komponente
DD1D2D3HH1H2H3BRR1R2F
max. kN
CADZub.PreisBestellen
04370-206APolyacetal166,511104220610,511920304,8 22,68 €
04370-208APolyacetal208,515125225813,5151225508,8 30,10 €
04370-210APolyacetal2510,5181466321017,51714326011,6 48,96 €
04370-212APolyacetal3212,52017834012212018408018,8 88,45 €
04370-2106BPolyacetal166,5-1041,520-1011920304,8 26,14 €
04370-2108BPolyacetal208,5-1251,525-13151225508,8 31,75 €
04370-2110BPolyacetal2510,5-1465,532-171714326011,6 49,10 €
04370-2112BPolyacetal3212,5-1782,540-212018408018,8 89,00 €
04370-306APolyurethan166,511104220610,511920304,8 25,68 €
04370-308APolyurethan208,515125225813,5151225508,8 31,02 €
04370-310APolyurethan2510,5181466321017,51714326011,6 49,07 €
04370-312APolyurethan3212,52017834012212018408018,8 89,35 €
04370-3106BPolyurethan166,5-1041,520-1011920304,8 28,40 €
04370-3108BPolyurethan208,5-1251,525-13151225508,8 34,24 €
04370-3110BPolyurethan2510,5-1465,532-171714326011,6 50,01 €
04370-3112BPolyurethan3212,5-1782,540-212018408018,8 91,73 €