Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannhaken Form A
  • Spannhaken Form A
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung:brüniert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04370_A Spannhaken Form A 284 kB

Zeichnungen

Spannhaken Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

DD1D2D3HH1H2H3BRR1R2F
max. kN
CADZub.PreisBestellen
04370-06A166,51110422061011920304,8 16,19 €
04370-08A208,515125225812151225508,8 22,41 €
04370-10A2510,51814663210161714326013,9 34,52 €
04370-12A3212,52017834012202018408020,2 66,28 €

Weitere Artikel dieser Kategorie