Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannhakenaufnahmen
  • Spannhakenaufnahmen
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhakenaufnahmen dienen zur Führung und Erhöhung von Spannhaken.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04375 Spannhakenaufnahmen 297 kB

Zeichnungen

Spannhakenaufnahmen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3LL1L2L3SWAnziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04375-0805518M8M824557425202229,4 18,10 €
04375-1006320M10M1232639330213039,2 20,73 €
04375-1008020M10M12328011030233039,2 22,41 €
04375-1208025M12M12408011040253649 26,01 €
04375-1210025M12M124010013040283649 28,40 €
04375-1608032M16M16508011040254678,4 33,68 €
04375-1610032M16M165010013040284678,4 36,81 €