Spannhakenmit Bund und Exzenterhebel
04371

Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannhakenmit Bund und Exzenterhebel
  • Spannhakenmit Bund und Exzenterhebel
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper und Spannhaken Vergütungsstahl.
Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert.
Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe blank.
Hinweis:Ideal für Spannungen bei denen die Teile von oben eingelegt werden sollen da der Spannhaken zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke geschwenkt werden kann.

Die exakte Spannhöhe wird über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Mit der Sicherungsschraube kann diese Einstellung gesichert werden. Das Maß S entspricht dem Spannhub des Exzenters.
Zeichnungshinweis:
1) Sicherungsschraube für Stift
2) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04371 Spannhakenmit Bund und Exzenterhebel 261 kB

Zeichnungen

Spannhakenmit Bund und Exzenterhebel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWHub
S
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
04371-106M620M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 69,79 €
04371-108M820M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 69,79 €
04371-110M1025M8x0,75727967121213109633,31040191,58350 79,36 €
04371-112M1232M8x0,75889682151818129633,31250271,58350 93,04 €