Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Niederzugspanner Form B
  • Niederzugspanner Form B
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden.
Der Niederzugspanner kann durch die Anschlagschraube und die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden.

Die Ausführungen 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 und 04516-006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze.
Spannkraft:04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04516_B Niederzugspanner Form B 159 kB

Zeichnungen

Niederzugspanner Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RSpannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04516-006010Brechts7825126,2ø 8128424453,52646,522201103,8 103,18 €
04516-010010Brechts121,5401810,212,72013739745,542733531,51437,2 168,98 €
04516-006030Blinks7825126,2ø 8128424453,52646,522201103,8 103,18 €
04516-010030Blinks121,5401810,212,72013739745,542733531,51437,2 168,98 €