Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Niederzugspanner Form C
  • Niederzugspanner Form C
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis:Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden.
Der Niederzugspanner kann durch die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden.

Die Ausführungen 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 und 04518-006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze.
Spannkraft:04518-006... = 3800 N
04518-010... = 7200 N
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04518_C Niederzugspanner Form C 201 kB

Zeichnungen

Niederzugspanner Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

AusführungABDD1D2
max.
D3
min.
EHH1KLL1RSpannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04518-006015Crechts38,52512M69,52,5ø 824453,522201103,8 85,93 €
04518-010015Crechts58,54018M10274,512,739745,53731,51437,2 139,03 €
04518-006035Clinks38,52512M69,52,5ø 824453,522201103,8 85,93 €
04518-010035Clinks58,54018M10274,512,739745,53731,51437,2 139,03 €