Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Niederzugspanner Spannbacken eben
  • Niederzugspanner Spannbacken eben
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.Hinweis:Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Durch seine flache Bauweise ermöglicht er die ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken, ohne dass Spanner umgesetzt werden müssen. Die Spannbacke wird beim Entspannen durch Federkraft zurückgenommen.
Mit der Auflageleiste 04512 lassen sich die Niederzugspanner auch quer zur T-Nut in die gewünschte Position bringen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04520_SE Niederzugspanner Spannbacken eben 217 kB

Zeichnungen

Niederzugspanner Spannbacken eben

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBestellnummerNutenmaß
A
D1D2L1L2L3BH1H2H3H4SF
max. kN
Filter
linksrechts
04520-110X104520-310X110M88,4132503232203084033,5
04520-112X104520-312X112M88,4132503232203084033,5
04520-212X104520-412X112M1212,51907240483860166247
04520-114X104520-314X114M88,4132503232203084033,5
04520-214X104520-414X114M1212,51907240483840166247
04520-216X104520-416X116M1212,51907240483840166247
04520-218X104520-418X118M1212,51907240483840166247

Weitere Artikel dieser Kategorie