Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Niederzugspanner Form B
  • Niederzugspanner Form B
  • Niederzugspanner Form B
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Kugelgraphitguss (GJS).
Backe Vergütungsstahl gehärtet.
Ausführung:schwarz lackiert.
Backe blank.
Hinweis:Mit dem Niederzugspanner wird das Werkstück gegen den Niederzug-Gegenhalter gedrückt, gleichzeitig wird ein Anheben des Werkstücks verhindert.
Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter werden mit Zylinderschrauben DIN 912 aufgespannt. Bei paarweiser Benutzung von Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter wird ein sicheres Aufspannen gewährleistet.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelpfanne und Kugelscheibe für M12 und M16
2) Werkstück
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04530_B Niederzugspanner Form B 219 kB
360° Ansicht 3D Viewer aufrufen

Zeichnungen

Niederzugspanner Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormF
kN
F1
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
04530-03B582,4150 195,37 €

Weitere Artikel dieser Kategorie