Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Auflageleisten verstellbar
  • Auflageleisten verstellbar
  • Auflageleisten verstellbar
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet und brüniert.
Auflageflächen geschliffen.
Hinweis:Die Gewindebohrung dient zum Befestigen von Vorrichtungselementen.
Mit den Auflageleisten verstellbar, kann jede beliebige Position eingestellt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04512 Auflageleisten verstellbar 160 kB

Zeichnungen

Auflageleisten verstellbar

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D

LL1BB1HH1CADZub.PreisBestellen
04512-12025M12904038132512 56,81 €
04512-12032M12904038133219 59,45 €
04512-12040M12904038134027 60,77 €
04512-12050M12904038135037 64,36 €
04512-12125M121409038132512 70,71 €
04512-12132M121409038133219 73,35 €
04512-12140M121409038134027 75,87 €
04512-12150M121409038135037 79,69 €
04512-16032M16904050173215 67,60 €
04512-16040M16904050174023 70,11 €
04512-16050M16904050175033 73,93 €
04512-16132M161409050173215 85,45 €
04512-16140M161409050174023 89,89 €
04512-16150M161409050175033 94,33 €